Merker som klebes, skrus eller nagles fast - US-EMLSP (28X10) SR - 0830329

Merker som klebes, skrus eller nagles fast, Kort, sølv, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: Skruer, nagler, klebe, tekstfeltstørrelse: 28 x 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniSheet-serien klebes fast og kan i tillegg festes med skruer eller nagler
  • Produktene leveres som enhetlige matter og merkes med THERMOMARK CARD raskt, enkelt og kostnadsbesparende
  • De er perforert og lette å skille og montere

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830329
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 324 (C-3-2017)
GTIN 4046356708197
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 17,850 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk