Små låsbare skilt - US-EMP (35X15) - 0830295

Små låsbare skilt, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 35 x 15 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830295
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 322 (C_3_2017)
GTIN 4046356715560
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,754 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk