Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering - GBS 3,5-25X12 - 0830292

Bildet viser lignende artikkel

Gruppemerkeskilt, sneppes på midten av klemmen, for Push-in-klemmer ...1,5/S,
Merkefelt 25 x 12 mm, delingsmål 3,5 mm, merket med EML (25,4 x 12,7)R

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kan sneppes på alle rekkeklemmer med høyt skiltspor i midten
  • Stor merkeflate med etiketter eller manuelt med B‑STIFT eller X‑PEN
  • Plassbesparende gruppemerking direkte på rekkeklemmen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830292
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
Katalogside Side 161 (C_3_2017)
GTIN 4046356714853
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,600 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk