Innstikksskilt - EMT (50X26)R TQ CUS - 0830249

Bildet viser en hvit variant

Innstikksskilt, for merking av Siemens-styringer ET 200S, Rull, kan bestilles: linjevis, turkis, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 50 x 26 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Innstikksledermerking for merkehylser
  • Den spesielle profilen gjør at innstikksskiltene sitter godt i hylsen etter at de er skjøvet inn
  • Innstikksskilt for merking av forskjellige merkehylser
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830249
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 291 (C_5_2013)
GTIN 4046356633062
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk