Innstikksskilt - EMT (50/28X13)R TQ CUS - 0830246

Bildet viser en hvit variant

Innstikksskilt, for merking av Siemens-styringer ET 200S, kan bestilles: linjevis, turkis, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: En ganger 50 x 12,8 mm og én ganger 27,5 x 12,8 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Innstikksledermerking for merkehylser
  • Den spesielle profilen gjør at innstikksskiltene sitter godt i hylsen etter at de er skjøvet inn
  • Innstikksskilt for merking av forskjellige merkehylser
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830246
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 291 (C-5-2013)
GTIN 4046356633031
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,200 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk