Merkehylse for leder - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD CUS - 0830214

Merkehylse for leder, kan bestilles: mattevis, rød, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: skyve på, for klemmebredde: 5,2 mm, kabeldiameterområde: 2,5 - 4,7 mm, tekstfeltstørrelse: 12 x 5,5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UCT-WMS... har merker som tres på lederen
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Flersifret merking er mulig
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
  • Mattene har plass til funksjonstekster
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830214
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BG8128 -
GTIN 4046356629843
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,266 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk