Etikett, meget fleksibel - EMLF (108XE)R TR CUS - 0830186

Bildet viser en hvit variant

Etikett, meget fleksibel, kan bestilles: linjevis, transparent, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 108 x 40 000 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Gjenspeiler den høye kvaliteten også rent optisk
  • Tåler utendørs bruk i opptil åtte år ved temperaturområde -50 °C til 110 °C
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLF ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Meget fleksibel, myk PVC-etikett som lett tilpasses ujevne flater
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830186
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 278 (C_5_2013)
GTIN 4046356628280
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk