Sikkerhetsetikett med spesiallim - EMLS (15X9)R SR CUS - 0830175

Sikkerhetsetikett med spesiallim, kan bestilles: linjevis, sølv, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 15 x 9 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLS ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Sikkerhetsfunksjonen garanteres opptil 80 °C
  • Materialene EMLS ... er oppført i UL
  • Manipuleringssikker etikett, kan for eksempel brukes som merkeskilt eller forseglingsetikett
  • Når de tas av, løsner en del av metallsjiktet og etterlater et trekantmønster på etiketten og underlaget
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830175
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 289 (C_5_2013)
GTIN 4046356628068
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 39199000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk