Høytemperaturetikett - EML-HT (45X5)R CUS - 0830166

Bildet viser variant (EML (40x8)R

Høytemperaturetikett, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 45 x 5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Hvit akrylatetikett som tåler høye temperaturer
  • Temperaturområde konstant fra -40 °C til 180 °C, 300 °C i opptil 60 sekunder
  • For merking av kretskort, kan brukes i alle industrielle loddeprosesser
  • Meget motstandsdyktig mot værpåvirkninger og kjemikalier
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLHT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Materialene EMLHT ... er oppført i UL
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830166
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 283 (C_5_2013)
GTIN 4046356627979
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk