Stoffetikett - EMLC (17,5X8)R YE CUS - 0830159

Bildet viser variant EMLC (15 x 9)R i hvitt

Stoffetikett, kan bestilles: linjevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 8 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Halogenfritt material
  • Tekstilfolie med minimale tilbakestillingskrefter
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLC ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Tåler utendørs bruk i ett til to år ved temperaturområde -50 °C til 150 °C
  • Gjør det mulig å klebe etiketten over kanter og avrundinger
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830159
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 279 (C_5_2013)
GTIN 4046356627504
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk