Apparatmerke - US-EMSP (75,6X54) CUS - 0830067

Bildet viser en umerket variant i hvitt

Apparatmerke, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Skruer, nagler, tekstfeltstørrelse: 75,6 x 54 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniSheet-merkeserien US-EMSP ... har merker for festing med skruer eller nagler
  • Produktene leveres som enhetlige matter og merkes med THERMOMARK CARD raskt, enkelt og kostnadsbesparende
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniSheet-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De er perforert og lette å skille og montere
  • Mattene har plass til funksjonstekster
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830067
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 266 (C_5_2013)
GTIN 4046356614290
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,720 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk