Merkehylse for leder - UCT-WMS 3,2 (12X4) YE CUS - 0829952

Merkehylse for leder, kan bestilles: mattevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: skyve på, for klemmebredde: 5,2 mm, kabeldiameterområde: 1,5 - 3,2 mm, tekstfeltstørrelse: 12 x 4 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UCT-WMS... har merker som tres på lederen
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Flersifret merking er mulig
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0829952
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 186 (C_5_2013)
GTIN 4046356609975
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,789 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk