Merke for klemmer - UCT5-TM 5 CUS - 0829742

Bildet viser en umerket variant i hvitt

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5 x 10 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UCT5-TM... har merker for rekkeklemmer fra Cabur
  • De er i form av enhetlige matter og merkes enkelt, nøyaktig og raskt ved hjelp av THERMOMARK CARD og BLUEMARK LED
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Flersifret merking er mulig
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0829742
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 132 (C_5_2013)
GTIN 4046356598910
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,960 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk