Merke for klemmer - UCT-TMF 10 OG CUS - 0829681

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, oransje, merket etter kundespesifikasjoner, Monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 9,4 x 4,7 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UCT-TMF... har merker for produkter med høye og flate skiltspor
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0829681
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 89 (C-5-2013)
GTIN 4046356598347
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,100 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk