Merke for klemmer - UCT-TMF 5 VT CUS - 0829662

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, lilla, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UCT-TMF... har merker for produkter med høye og flate skiltspor
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
  • De leveres som enhetlige matter og merkes enkelt, nøyaktig og raskt med THERMOMARK CARD og BLUEMARK LED
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Mattene har plass til funksjonstekster
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0829662
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 87 (C_5_2013)
GTIN 4046356598149
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,190 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk