Zackremse - ZB 3,5 CUS - 0829415

Bildet viser variantene av ZB 5

Zackremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 3,5 x 10,5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Avvikende delingsmål på forespørsel
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Zackremsesystemet ZB merker rekkeklemmer og elektronikkmoduler med høye skiltspor
  • Merkestrimler uten trykk kan merkes individuelt med plotter eller manuelt
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0829415
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 68 (C_5_2013)
GTIN 4046356554169
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,008 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk