Kabelmerker - US-WMTB (29X8) RD - 0829327

Kabelmerker, Kort, rød, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, monteringstype: tre på, kabeldiameter: > 13 mm, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniSheet-merkeserien US-WMTB... har merker for festing ved hjelp av vanlige kabelstrips
  • Produktene leveres som enhetlige matter og merkes med THERMOMARK CARD raskt, enkelt og kostnadsbesparende
  • De perforerte merkestrimlene er lette å skille og montere
  • Mattene har plass til funksjonstekster

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0829327
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 222 (C_3_2017)
GTIN 4046356613330
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,420 g
Tolltariffnummer 39204910
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk