Kabelmerker - US-WMT (12X4) RD - 0829280

Kabelmerker, Kort, rød, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: tre på, kabeldiameterområde: 0,6-10 mm, tekstfeltstørrelse: 12 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniSheet-merkeserien US-WMT... har merker for ledermerking med merkehylser i systemet PATG/PATO ...
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniSheet-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0829280
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 220 (C-3-2017)
GTIN 4046356612463
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,390 g
Tolltariffnummer 39204910
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk