Kabelmerker - US-WMT (10X4) RD - 0829273

Kabelmerker, Kort, rød, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: tre på, kabeldiameterområde: 0,6-7 mm, tekstfeltstørrelse: 10 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • De er i form av enhetlige ark og merkes enkelt, nøyaktig og raskt ved hjelp av THERMOMARK CARD
  • UniSheet-merkeserien US-WMT... har merker for ledermerking med merkehylser i systemet PATG/PATO ...
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniSheet-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De perforerte merkestrimlene er lette å skille og montere
  • Merkede innstikksstrimler skyves helt enkelt inn i hylsene. Dermed er merkingen beskyttet mot smuss.
  • Mattene har plass til funksjonstekster

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0829273
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 220 (C_3_2017)
GTIN 4046356612418
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,270 g
Tolltariffnummer 39204910
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk