Merke for klemmer - UCT-TM 16 GN - 0829183

Merke for klemmer, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 14,8 x 9,6 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • UniCard-merkeserien UCT-TM... har merker for produkter med høye skiltspor

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0829183
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 141 (C-3-2017)
GTIN 4046356595643
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,580 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk