Merke for klemmer - UCT-TM 12 RD - 0829174

Merke for klemmer, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Monteringstype: Feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, Tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • UniCard-merkeserien UCT-TM... har merker for produkter med høye skiltspor

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0829174
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 141 (C-3-2017)
GTIN 4046356595551
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,790 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk