Apparatmerke - UC-EMSP (50X15) CUS - 0829103

Apparatmerke, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Skruer, nagler, tekstfeltstørrelse: 50 x 15 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-EMSP ... har merker for festing med skruer eller nagler
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Det store temperaturbruksområdet gjør at skiltene kan brukes både i automatikkskapet og i felten
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0829103
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 236 (C_5_2013)
GTIN 4046356539609
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,289 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk