Ledermerke - UC-WMCO 3,6 (21X4,5) OG CUS - 0829086

Ledermerke, kan bestilles: mattevis, oransje, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 2,9 - 3,6 mm, tekstfeltstørrelse: 21 x 4,5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMCO... har merker som tres på og for merking av ledere i ettertid som skyves på ved hjelp av UC-WMCO...TOOL
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0829086
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 173 (C_5_2013)
GTIN 4046356540902
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,289 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk