Ledermerke - UC-WMCO 2,1 (12X3) BU CUS - 0829048

Ledermerke, kan bestilles: mattevis, blå, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,6-2,1 mm, tekstfeltstørrelse: 12 x 3 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMCO... har merker som tres på og for merking av ledere i ettertid som skyves på ved hjelp av UC-WMCO...TOOL
  • Store merkeflater samtidig som byggformen er plassbesparende
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Sikkert feste også ved vibrasjoner
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0829048
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 171 (C_5_2013)
GTIN 4046356538527
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,290 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk