Kabelmerker - US-WMT (15X4) YE - 0828954

Kabelmerker, Kort, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: tre på, Kabeldiameter: 0,6-50 mm, Tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniSheet-merkeserien US-WMT... har merker for ledermerking med merkehylser i systemet PATG/PATO ...
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniSheet-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0828954
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 220 (C-3-2017)
GTIN 4046356559805
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,870 g
Tolltariffnummer 39204910
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk