Apparatmerke - US-EMSP (75,6X54) SR - 0828930

Bildet viser en hvit variant

Apparatmerke, Kort, sølv, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: Skruer, nagler, Tekstfeltstørrelse: 75,6 x 54 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Produktene leveres som enhetlige matter og merkes med THERMOMARK CARD raskt, enkelt og kostnadsbesparende
  • UniSheet-merkeserien US-EMSP ... har merker for festing med skruer eller nagler
  • De er perforert og lette å skille og montere
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniSheet-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Mattene har plass til funksjonstekster

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0828930
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 323 (C-3-2017)
GTIN 4046356559706
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,560 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk