Kunststoffskilt - US-EMLP (27X27) YE - 0828897

Kunststoffskilt, Kort, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 27 x 27 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0828897
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 319 (C_3_2017)
GTIN 4046356559027
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,000 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk