Kunststoffskilt - US-EMLP (20X9) SR - 0828884

Kunststoffskilt, Kort, sølv, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 9 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Produktene leveres som enhetlige matter og merkes med THERMOMARK CARD raskt, enkelt og kostnadsbesparende
  • UniSheet-merkeserien US-EMLP ... har selvklebende utstyrsmerker med god klebeevne
  • De er perforert og lette å skille og montere
  • Mattene har plass til funksjonstekster

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0828884
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 318 (C_3_2017)
GTIN 4046356558853
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 17,890 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk