Kunststoffskilt - US-EMLP (27X27) - 0828801

Bildet viser en variant av artikkelen

Kunststoffskilt, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: klebe, Tekstfeltstørrelse: 27 x 27 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0828801
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 319 (C-3-2017)
GTIN 4046356559010
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,080 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk