Merkehylse for leder - UCT-WMS 3,2 (12X4) - 0828570

Merkehylse for leder, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: skyve på, for klemmebredde: 5,2 mm, kabeldiameterområde: 1,5-3,2 mm, tekstfeltstørrelse: 12 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UCT-WMS... har merker som tres på lederen
  • De er i form av enhetlige matter og merkes enkelt og raskt med THERMOMARK CARD og BLUEMARK LED
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Flersifret merking er mulig
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0828570
Forpakningsenhet 8 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 8 STK
Katalogside Side 216 (C_3_2017)
GTIN 4046356519670
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,290 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk