Merkeremser - SK 3,8 REEL P9,5 WH CUS - 0828496

Bildet viser en variant av artikkelen

Merkeremser, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 9,5 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3,8 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0828496
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BG8113 -
GTIN 4046356512671
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,060 g
Tolltariffnummer 39199000
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk