Kabelmerker - UC-WMTB (44X15) BN - 0828384

Kabelmerker, Matte, brun, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 7 mm, tekstfeltstørrelse: 44 x 15 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMTB... har merker for festing ved hjelp av vanlige kabelstrips
  • For merking over store flater av ledere og kabler > 7 mm diameter
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
  • Mattene har plass til funksjonstekster

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0828384
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 212 (C_3_2017)
GTIN 4046356485425
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,340 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk