Merke for klemmer - UC1-TM 6 OG - 0828191

Merke for klemmer, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6 mm, tekstfeltstørrelse: 5,55 x 9,7 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC1-TM... har merker for rekkeklemmer fra Weidmüller, Conta-Clip og Klemsan
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Flersifret merking er mulig
  • Mattene har plass til funksjonstekster

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0828191
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 164 (C_3_2017)
GTIN 4046356480376
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,740 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk