Merkeholder for leder - PATG 6/18 - 0828062

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 14 - 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkingen foretas med passende innstikksskilt UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... og EMT ...
  • Disse ledermerkesystemene består av merkeskilt og innstikksskilt
  • Hylsen PATG... er en tapsfri merkeholder
  • Med den kan ledere med diameter 0,6 ... 50 mm merkes

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0828062
Forpakningsenhet 200 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 200 STK
Katalogside Side 256 (C_3_2017)
GTIN 4046356467032
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,240 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk