Ledermerke - UC-WMC 1,9 (15X4) OG CUS - 0828014

Ledermerke, kan bestilles: mattevis, oransje, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klipse på, kabeldiameterområde: 1,2 - 1,9 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMC... har merker for tapsfri merking av styreledninger og helt til mantelledninger med stor diameter
  • Montering med én hånd
  • Montering med påklipsing også etter at oppkoblingen er foretatt
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • To merkeflater som er lett leselige til enhver tid
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
  • Flersifret merking er mulig
  • Mattene har plass til funksjonstekster
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0828014
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 162 (C_5_2013)
GTIN 4046356472104
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,889 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk