Påtreingsverktøy for kabelmerker - UC-WMCO 5,8 TOOL - 0827805

Påtreingsverktøy for kabelmerker, oransje, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 4,9 - 5,8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0827805
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 208 (C_3_2017)
GTIN 4046356440714
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,440 g
Tolltariffnummer 82055980
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk