Graveringsmaterial - GPE 60X12 RD-WH CUS - 0827720

Bildet viser variant GPE 20x8 WH

Graveringsmaterial, kan bestilles: mattevis, rød/hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 60 x 12 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT
  • Merkes helt enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Klebefolien gir god klebestyrke også på ujevne flater
  • Tolagsmateriell
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle GPE...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Skiltplaten består av ferdige, selvklebende enkeltskilt
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0827720
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 294 (C_5_2013)
GTIN 4046356478953
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,710 g
Tolltariffnummer 39203000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk