Skiltholder - CARRIER-WMT 5 (10X4,2) - 0827717

Bildet viser en variant av artikkelen

Skiltholder, transparent, uten merking, Monteringstype: skyve på, Kabeldiameter: 2,5-5 mm, Tekstfeltstørrelse: 10 x 4,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0827717
Forpakningsenhet 200 STK
Minimum bestillingsmengde 200 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435604
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,240 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk