Små låsbare skilt - UC-EMP (60X30) SR CUS - 0827658

Små låsbare skilt, kan bestilles: mattevis, sølv, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 60 x 30 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-EMP ... har merker for montering i tilgjengelige skiltrammer CARRIER-EMP
  • Det store temperaturbruksområdet gjør at skiltene kan brukes både i automatikkskapet og i felten
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0827658
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 237 (C_5_2013)
GTIN 4046356447980
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,500 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk