Ledermerke - UC-WMCO 3,6 (21X4,5) BU - 0827598

Ledermerke, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 2,9-3,6 mm, tekstfeltstørrelse: 21 x 4,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMCO... har merker som tres på og for merking av ledere i ettertid som skyves på ved hjelp av UC-WMCO...TOOL
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0827598
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 207 (C_3_2017)
GTIN 4046356445498
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,310 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk