Ledermerke - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD - 0827576

Ledermerke, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 2,1-2,9 mm, tekstfeltstørrelse: 21 x 3,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMCO... har merker som tres på og for merking av ledere i ettertid som skyves på ved hjelp av UC-WMCO...TOOL
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0827576
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 207 (C_3_2017)
GTIN 4046356445122
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,600 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk