Merkeholder for leder - PATG 1/12 - 0827077

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,5-2,5 mm, tekstfeltstørrelse: 12 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkingen foretas med passende innstikksskilt UC‑WMT..., US‑WMT... og EMT...
  • Hylsen PATG... er en tapsfri merkeholder
  • Disse ledermerkesystemene består av merkeskilt og innstikksskilt
  • Med den kan ledere med diameter 0,6 ... 50 mm merkes

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0827077
Forpakningsenhet 1000 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 1000 STK
Katalogside Side 256 (C_3_2017)
GTIN 4046356416764
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,159 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk