Kabelmerker - UC-WMT (12X4) GN CUS - 0827040

Kabelmerker, kan bestilles: mattevis, grønn, merket etter kundespesifikasjoner, Monteringstype: Skyve inn, Kabeldiameter: 0,6-10 mm, Tekstfeltstørrelse: 12 x 4 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMT... har merker for ledermerking med merkehylser i systemet PATG/PATO ...
  • For å lette monteringen er innstikksskiltene plassert på UniCard-materiellet på en slik måte at de kan skilles ut enkeltvis
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Merkede innstikksstrimler skyves helt enkelt inn i hylsene. Dermed er merkingen beskyttet mot smuss.
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
  • Mattene har plass til funksjonstekster
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0827040
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 177 (C-5-2013)
GTIN 4046356450355
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,780 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk