Ledermerke - UC-WMC 5,6 (30X8) OG CUS - 0827015

Ledermerke, kan bestilles: mattevis, oransje, merket etter kundespesifikasjoner, Monteringstype: klipse på, Kabeldiameter: 4,2-5,6 mm, Tekstfeltstørrelse: 30 x 8 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMC... har merker for tapsfri merking av styreledninger og helt til mantelledninger med stor diameter
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0827015
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 169 (C-5-2013)
GTIN 4046356478830
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,690 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk