Merke for klemmer - UC-TMN 5,2 CUS - 0826857

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Plugge, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,97 x 4,6 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-TMN... har merker for produkter med merkenaglemontering, som for eksempel for mini- og transformatorrekkeklemmer og COMBICON-kretskorttilkoblingsrekkeklemmer
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0826857
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 67 (C_5_2013)
GTIN 4046356476287
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,250 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk