Graveringsplate - GPK/SK296X200X0.8 BK/WH - 0826832

Ingen tilgjengelige bilder

Graveringsplate, Plate, svart/hvit, uten merking, kan merkes med: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 296 x 200 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0826832
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode BG2415 -
GTIN 4046356362405
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 63,570 g
Tolltariffnummer 39203000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk