Kabelmerker - UC-WMTBA (29X8) OG CUS - 0826806

Kabelmerker, kan bestilles: mattevis, oransje, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: >6 mm, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMTBA... har merker for festing ved hjelp av vanlige kabelstrips
  • På grunn av den vinklede formen tilpasses merkerne kablene på en optimal måte
  • For merking over store flater av ledere og kabler > 4 mm diameter
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0826806
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 181 (C_5_2013)
GTIN 4046356363730
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,700 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk