Ledermerke - UC-WMC 4,4 (30X5,5) VT CUS - 0826783

Ledermerke, kan bestilles: mattevis, lilla, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klipse på, kabeldiameterområde: 2,8 - 4,4 mm, tekstfeltstørrelse: 30 x 5,5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMC... har merker for tapsfri merking av styreledninger og helt til mantelledninger med stor diameter
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0826783
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 167 (C_5_2013)
GTIN 4046356364133
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,700 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk