Merkehylse for leder - SD-WMTBS (SY) YE - 0826624

Bildet viser variant SD-WMTBS (S) YE

Merkehylse for leder, gul, på langs: Symboler, monteringstype: skyve på, kabeldiameter: > 16 mm, tekstfeltstørrelse: 4,3 x 2,6 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merket enkeltmerker skyves på tilhørende holder
  • Kabelmerker for merking av kabler og ledere med større tverrsnitt

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0826624
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode 31NNBG -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
Katalogside Side 253 (C_3_2017)
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,132 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk