Holder for ledermerkehylse - SD-WMTB (70X10) VA - 0826585

Holder for ledermerkehylse, sølvfarget, uten merking, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 16 mm, tekstfeltstørrelse: 70 x 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel montering med UNIFOX-CT M7,9
  • Festes med spesialstålkabelstrips
  • Kabelmerker for merking av kabler og ledere med større tverrsnitt
  • Enkeltmerker i spesialstål skyves på tilhørende holder

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0826585
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31NNBG -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 254 (C_3_2017)
GTIN 4046356412957
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,125 g
Tolltariffnummer 73269098
Opprinnelsesland SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk